Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23120-E1A-XL-K-M + AHX3120


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 95  mm   
D 165  mm   
B 52  mm   
a 4  mm   
b 11  mm   
D1 146,3  mm   
Da max 154  mm   
d 100  mm   
d2G M110x2   
da min 111  mm   
ds 3,2  mm   
l 64  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  AHX3120  Referencia, manguito de desmontaje
m 4,2  kg  Peso
m1 0,67  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 450000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 570000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 54000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 4000  1/min  Velocidad límite
nϑr 2750  1/min  Velocidad de referencia
e 0,28   
Y1 2,37   
Y2 3,53   
Y0 2,32   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones