Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23124-E1-XL-K-TVPB + H3124


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 110  mm   
D 200  mm   
B 62  mm   
B1 88  mm   
B2 22  mm   
Ba min 7  mm   
D1 177,4  mm   
Da max 189  mm   
Dm 155  mm   
d 120  mm   
d2 136,2  mm   
da max 136  mm   
db min 128  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H3124  Referencia, manguito de fijación
m 7,1  kg  Peso
m1 2,7  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 630000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 800000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 74000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 3400  1/min  Velocidad límite
nϑr 2290  1/min  Velocidad de referencia
e 0,28   
Y2 3,56   
Y1 2,39   
Y0 2,34   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones