Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23156-BE-XL


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 280  mm   
D 460  mm   
B 146  mm   
D1 403,4  mm   
Da max 440  mm   
d2 321,4  mm   
da min 300  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 96,3  kg  Peso
Cr 2750000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 4200000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 325000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1420  1/min  Velocidad límite
nϑr 790  1/min  Velocidad de referencia
e 0,31   
Y1 2,21   
Y2 3,29   
Y0 2,16   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones