Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.

23076-BEA-XL-K-MB1 + AH3076G-H


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 360  mm   
D 560  mm   
B 135  mm   
a 10  mm   
b 31  mm   
D1 508,1  mm   
Da max 542  mm   
d 380  mm   
d2G Tr400X5   
da min 398  mm   
ds 12,5  mm   
l 170  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  AH3076G-H  Referencia, manguito de desmontaje
m 109  kg  Peso
m1 22,1  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 2900000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 5000000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 420000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1230  1/min  Velocidad límite
nϑr 740  1/min  Velocidad de referencia
e 0,21   
Y1 3,17   
Y2 4,72   
Y0 3,1   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones