Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23024-E1A-XL-K-M + AHX3024


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 115  mm   
D 180  mm   
B 46  mm   
a 4  mm   
b 13  mm   
D1 164,7  mm   
Da max 171,2  mm   
d 120  mm   
d2G M130x2   
da min 128,8  mm   
ds 3,2  mm   
l 60  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  AHX3024  Referencia, manguito de desmontaje
m 4,1  kg  Peso
m1 0,77  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 430000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 580000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 60000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 3950  1/min  Velocidad límite
nϑr 2800  1/min  Velocidad de referencia
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones