Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23026-E1A-XL-M


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 130  mm   
D 200  mm   
B 52  mm   
D1 182,3  mm   
Da max 191,2  mm   
da min 138,8  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 6  kg  Peso
Cr 540000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 730000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 71000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 3600  1/min  Velocidad límite
nϑr 2600  1/min  Velocidad de referencia
e 0,23   
Y1 2,95   
Y2 4,4   
Y0 2,89   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones