Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23060-BE-XL-K + H3060


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 280  mm   
D 460  mm   
B 118  mm   
B1 168  mm   
B3 53  mm   
Ba min 12  mm   
D1 413  mm   
Da max 445,4  mm   
Dm 360  mm   
d 300  mm   
d2 340  mm   
da max 337  mm   
db min 313  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H3060  Referencia, manguito de fijación
m 68,4  kg  Peso
m1 23,8  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 2160000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 3450000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 305000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 1570  1/min  Velocidad límite
nϑr 980  1/min  Velocidad de referencia
e 0,23   
Y1 2,92   
Y2 4,35   
Y0 2,86   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones