Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.

23040-E1-XL-K-TVPB + H3040


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 180  mm   
D 310  mm   
B 82  mm   
B1 120  mm   
B2 31,5  mm   
Ba min 10  mm   
D1 281,6  mm   
Da max 299,8  mm   
Dm 240  mm   
d 200  mm   
d2 223,4  mm   
da max 223  mm   
db min 210  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H3040  Referencia, manguito de fijación
m 20,8  kg  Peso
m1 9,5  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 1270000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1800000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 206000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2330  1/min  Velocidad límite
nϑr 1550  1/min  Velocidad de referencia
e 0,23   
Y2 4,31   
Y1 2,9   
Y0 2,83   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones