Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22316-E1-XL-K-T41A


Rodamiento oscilante de rodillos

Para solicitaciones oscilantes, con tolerancias de diámetro reducidas, con agujero cónico

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 80  mm   
D 170  mm   
B 58  mm   
D1 145,1  mm   
Da max 158  mm   
d2 98,3  mm   
da min 92  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 6,1  kg  Peso
Cr 495000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 510000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 46500  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 4250  1/min  Velocidad límite
nϑr 3400  1/min  Velocidad de referencia
e 0,34   
Y1 1,99   
Y2 2,96   
Y0 1,94   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones