Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22336-BE-XL-K-JPA-T41A + AH2336G


Rodamiento oscilante de rodillos

Para solicitaciones oscilantes, con tolerancias de diámetro reducidas, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 170  mm   
D 380  mm   
B 126  mm   
a 6  mm   
b 26  mm   
D1 320,8  mm   
Da max 363  mm   
d 180  mm   
d2 224,9  mm   
d2G M190x3   
da min 197  mm   
ds 12,5  mm   
l 154  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH2336G  Referencia, manguito de desmontaje
m 66,6  kg  Peso
m1 5,42  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 2060000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2460000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 195000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2030  1/min  Velocidad límite
nϑr 1230  1/min  Velocidad de referencia
e 0,34   
Y1 1,96   
Y2 2,92   
Y0 1,92   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones