Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22315-E1-XL-K-T41A + AHX2315G


Rodamiento oscilante de rodillos

Para solicitaciones oscilantes, con tolerancias de diámetro reducidas, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 70  mm   
D 160  mm   
B 55  mm   
a 4  mm   
b 12  mm   
D1 136,3  mm   
Da max 148  mm   
d 75  mm   
d2 92,4  mm   
d2G M80x2   
da min 87  mm   
ds 4,8  mm   
l 68  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AHX2315G  Referencia, manguito de desmontaje
m 5,3  kg  Peso
m1 0,48  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 445000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 450000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 42000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 4500  1/min  Velocidad límite
nϑr 3550  1/min  Velocidad de referencia
e 0,34   
Y1 1,99   
Y2 2,96   
Y0 1,94   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones