Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22336-BE-XL-K + H2336


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 160  mm   
D 380  mm   
B 126  mm   
Ba min 8  mm   
c 29,5  mm   
D1 320,8  mm   
Da max 363  mm   
Dm 230  mm   
d 180  mm   
d2 224,9  mm   
da max 217  mm   
db min 195  mm   
ds 12,5  mm   
l 161  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H2336  Referencia, manguito de fijación
m 66,6  kg  Peso
m1 11,6  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 2060000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2460000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 195000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2030  1/min  Velocidad límite
nϑr 1230  1/min  Velocidad de referencia
e 0,34   
Y1 1,96   
Y2 2,92   
Y0 1,92   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones