Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22311-E1-XL-K + H2311


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 50  mm   
D 120  mm   
B 43  mm   
B1 59  mm   
B2 12,5  mm   
Ba min 6  mm   
D1 101,4  mm   
Da max 109  mm   
Dm 75  mm   
d 55  mm   
d2 68,9  mm   
da max 67  mm   
db min 61  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H2311  Referencia, manguito de fijación
m 2,2  kg  Peso
m1 0,435  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 265000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 260000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 24600  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 5800  1/min  Velocidad límite
nϑr 4500  1/min  Velocidad de referencia
e 0,36   
Y1 1,89   
Y2 2,81   
Y0 1,84   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones