Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22310-E1-XL-K + H2310


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 45  mm   
D 110  mm   
B 40  mm   
B1 55  mm   
B2 12,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 92,6  mm   
Da max 99  mm   
Dm 70  mm   
d 50  mm   
d2 63  mm   
da max 63  mm   
db min 56  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H2310  Referencia, manguito de fijación
m 1,9  kg  Peso
m1 0,36  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 229000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 223000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 20700  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 6300  1/min  Velocidad límite
nϑr 4800  1/min  Velocidad de referencia
e 0,36   
Y1 1,86   
Y2 2,77   
Y0 1,82   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones