Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.

222SM75-TVPA


Rodamientos oscilantes de rodillos

rodamientos de rodillos oscilantes partidos

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceitePartidos
 
d 75  mm   
D 150  mm   
C 36  mm   
B 68  mm   
rmin 2  mm   
m 3,96  kg  Peso
Cr 184000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 237000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 23100  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2280  1/min  Velocidad límite
e 0,22   
Y1 3,1   
Y2 4,62   
Y0 3,03   
Fa max 7600  N  Carga axial permisible, en anillos axiales no apoyados
Mi 14  Nm  Momento de apriete por cada tornillo de bloqueo
Ma 8,5  Nm  Momento de apriete por cada tornillo de bloqueo
  22217K  Referencia, rodamientos oscilantes de rodillos, no partidos
  H317  Referencia, manguito de fijación
  SNV150-F-L  Referencia, Soportes de apoyo
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones