Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22244-BE-XL-K + H3144X


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
¿Ha pensado también en el montaje? Aquí encontrará información sobre el montaje de los tipos seleccionados. También puede ponerse en contacto con una de nuestras oficinas de ingeniería.
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 200  mm   
D 400  mm   
B 108  mm   
Ba min 22  mm   
c 35  mm   
D1 346,6  mm   
Da max 383  mm   
Dm 280  mm   
d 220  mm   
d2 260,1  mm   
da max 258  mm   
db min 233  mm   
ds 9,5  mm   
l 161  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  H3144X  Referencia, manguito de fijación
m 58,3  kg  Peso
m1 16  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 1840000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2360000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 216000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 2140  1/min  Velocidad límite
nϑr 1350  1/min  Velocidad de referencia
e 0,26   
Y1 2,57   
Y2 3,83   
Y0 2,52   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones