Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22206-E1-XL-K + H306


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 25  mm   
D 62  mm   
B 20  mm   
B1 31  mm   
B2 8,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 53,7  mm   
Da max 54,6  mm   
Dm 45  mm   
d 30  mm   
d2 38,1  mm   
da max 37  mm   
db min 33  mm   
ds 3,2  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
  H306  Referencia, manguito de fijación
m 0,275  kg  Peso
m1 0,11  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 64000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 57000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 7000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 12500  1/min  Velocidad límite
nϑr 7800  1/min  Velocidad de referencia
e 0,3   
Y1 2,26   
Y2 3,37   
Y0 2,21   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones