Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22205-E1-XL-K + H305


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 20  mm   
D 52  mm   
B 18  mm   
B1 29  mm   
B2 8,25  mm   
Ba min 5  mm   
D1 44,4  mm   
Da max 46,4  mm   
Dm 38  mm   
d 25  mm   
d2 31,5  mm   
da max 31  mm   
db min 28  mm   
ds 3,2  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
  H305  Referencia, manguito de fijación
m 0,175  kg  Peso
m1 0,07  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 48500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 42500  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 4900  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 14400  1/min  Velocidad límite
nϑr 9200  1/min  Velocidad de referencia
e 0,33   
Y1 2,07   
Y2 3,09   
Y0 2,03   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones