Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22217-E1-XL-K + AHX317


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 80  mm   
D 150  mm   
B 36  mm   
a 4  mm   
b 9  mm   
D1 135,4  mm   
Da max 139  mm   
d 85  mm   
d2 99,7  mm   
d2G M95x2   
da min 96  mm   
ds 3,2  mm   
l 52  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  AHX317  Referencia, manguito de desmontaje
m 2,59  kg  Peso
m1 0,44  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 305000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 325000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 39000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 5700  1/min  Velocidad límite
nϑr 3450  1/min  Velocidad de referencia
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones