Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

22209-E1-XL-K + AH309


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 40  mm   
D 85  mm   
B 23  mm   
a 3  mm   
b 6  mm   
D1 75,6  mm   
Da max 78  mm   
d 45  mm   
d2 55  mm   
d2G M50x1,5   
da min 52  mm   
ds 3,2  mm   
l 31  mm   
ns 4,8  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
  AH309  Referencia, manguito de desmontaje
m 0,577  kg  Peso
m1 0,11  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 104000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 99000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 13000  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 10100  1/min  Velocidad límite
nϑr 5600  1/min  Velocidad de referencia
e 0,25   
Y1 2,74   
Y2 4,08   
Y0 2,68   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones