Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2206-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 30  mm   
D 62  mm   
B 20  mm   
D1 53,7  mm   
Da max 56,4  mm   
d1 38,5  mm   
da max 38  mm   
da min 35,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,246  kg  Peso
Cr 26000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 6900  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 440  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 11500  1/min  Velocidad límite
nϑr 11400  1/min  Velocidad de referencia
e 0,3   
Y1 2,13   
Y2 3,29   
Y0 2,23   
  H306  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones