Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21318-E1-XL-K + H318


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 80  mm   
D 190  mm   
B 43  mm   
B1 65  mm   
B2 17,75  mm   
Ba min 6  mm   
D1 152,7  mm   
Da max 176  mm   
Dm 120  mm   
d 90  mm   
d2 112,6  mm   
da max 112  mm   
db min 96  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H318  Referencia, manguito de fijación
m 6,26  kg  Peso
m1 1,41  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 380000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 415000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 48500  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 4850  1/min  Velocidad límite
nϑr 3600  1/min  Velocidad de referencia
e 0,24   
Y1 2,87   
Y2 4,27   
Y0 2,8   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones