Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21314-E1-XL-K + H314


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de fijación

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 60  mm   
D 150  mm   
B 35  mm   
B1 52  mm   
B2 13,5  mm   
Ba min 6  mm   
D1 126,2  mm   
Da max 138  mm   
Dm 92  mm   
d 70  mm   
d2 94,9  mm   
da max 94  mm   
db min 75  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H314  Referencia, manguito de fijación
m 3,13  kg  Peso
m1 0,74  kg  Peso, manguito de fijación
Cr 250000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 270000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 34500  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 6200  1/min  Velocidad límite
nϑr 3950  1/min  Velocidad de referencia
e 0,22   
Y1 3,14   
Y2 4,67   
Y0 3,07   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones