Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

21313-E1-XL-K + AH313G


Rodamientos oscilantes de rodillos

medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico y manguito de desmontaje

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d1H 60  mm   
D 140  mm   
B 33  mm   
a 3  mm   
b 8  mm   
D1 126,8  mm   
Da max 128  mm   
d 65  mm   
d2 94,9  mm   
d2G M70x2   
da min 77  mm   
ds 3,2  mm   
l 42  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH313G  Referencia, manguito de desmontaje
m 2,13  kg  Peso
m1 0,23  kg  Peso, manguito de desmontaje
Cr 250000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 270000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 34500  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 6200  1/min  Velocidad límite
nϑr 3600  1/min  Velocidad de referencia
e 0,22   
Y1 3,14   
Y2 4,67   
Y0 3,07   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones