Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

203-XL-KRR-AH05


Rodamiento insertable

anillo exterior cilíndrico, anillo interior para ajuste, obturación R en ambos lados

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 13  mm  Tolerancia: -0,05/+0,08
D 40  mm   
B 18,3  mm   
C 12  mm   
C2 12  mm   
D1 40  mm   
d1 24,2  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,09  kg  Peso
Cr 10100  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 4750  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 248  N  Carga límite de fatiga, radial
nG Fett 11100  1/min  Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
f0 13,1  Factor de cálculo
    Engrasados con L114 (GA47).
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones