Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1309-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 45  mm   
D 100  mm   
B 25  mm   
D1 83,5  mm   
Da max 91  mm   
d1 64,1  mm   
da max 61  mm   
da min 54  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 0,939  kg  Peso
Cr 38500  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 12600  N  Capacidad de carga estática, radial
nG 7500  1/min  Velocidad límite
Cur 780  N  Carga límite de fatiga, radial
nϑr 6700  1/min  Velocidad de referencia
e 0,25   
Y1 2,5   
Y2 3,87   
Y0 2,62   
  H309  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones