Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1308-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 40  mm   
D 90  mm   
B 23  mm   
D1 74,7  mm   
Da max 81  mm   
d1 57,8  mm   
da max 55  mm   
da min 49  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 0,698  kg  Peso
Cr 30000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 9600  N  Capacidad de carga estática, radial
nG 8600  1/min  Velocidad límite
Cur 600  N  Carga límite de fatiga, radial
nϑr 7200  1/min  Velocidad de referencia
e 0,25   
Y1 2,52   
Y2 3,9   
Y0 2,64   
  H308  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones