Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1312-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 60  mm   
D 130  mm   
B 31  mm   
D1 112,2  mm   
Da max 118  mm   
d1 87  mm   
da min 72  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 1,97  kg  Peso
Cr 58000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 20600  N  Capacidad de carga estática, radial
nG 5500  1/min  Velocidad límite
Cur 1280  N  Carga límite de fatiga, radial
nϑr 5200  1/min  Velocidad de referencia
e 0,23   
Y1 2,77   
Y2 4,28   
Y0 2,9   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones