Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1305-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 25  mm   
D 62  mm   
B 17  mm   
D1 50,4  mm   
Da max 55  mm   
d1 38,1  mm   
da min 32  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,258  kg  Peso
Cr 18300  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 4950  N  Capacidad de carga estática, radial
nG 12900  1/min  Velocidad límite
Cur 310  N  Carga límite de fatiga, radial
nϑr 10000  1/min  Velocidad de referencia
e 0,28   
Y1 2,29   
Y2 3,54   
Y0 2,4   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones