Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1214-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 70  mm   
D 125  mm   
B 24  mm   
D1 106,1  mm   
Da max 116  mm   
d1 87,2  mm   
da max 86  mm   
da min 79  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 1,23  kg  Peso
Cr 35000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 13700  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 850  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 6200  1/min  Velocidad límite
nϑr 5900  1/min  Velocidad de referencia
e 0,19   
Y1 3,36   
Y2 5,21   
Y0 3,52   
  H214  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones