Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1213-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 65  mm   
D 120  mm   
B 23  mm   
D1 102,7  mm   
Da max 111  mm   
d1 85,2  mm   
da max 83  mm   
da min 74  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 1,13  kg  Peso
Cr 31000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 12400  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 770  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 6500  1/min  Velocidad límite
nϑr 5800  1/min  Velocidad de referencia
e 0,18   
Y1 3,57   
Y2 5,52   
Y0 3,74   
  H213  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones