Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1211-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 55  mm   
D 100  mm   
B 21  mm   
D1 86,4  mm   
Da max 91  mm   
d1 69,5  mm   
da max 69  mm   
da min 64  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 0,682  kg  Peso
Cr 27000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 9900  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 620  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 7700  1/min  Velocidad límite
nϑr 6900  1/min  Velocidad de referencia
e 0,19   
Y1 3,31   
Y2 5,12   
Y0 3,47   
  H211  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones