Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1209-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 45  mm   
D 85  mm   
B 19  mm   
D1 72,1  mm   
Da max 78  mm   
d1 57,7  mm   
da max 57  mm   
da min 52  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,454  kg  Peso
Cr 22000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 7300  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 455  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 9300  1/min  Velocidad límite
nϑr 8200  1/min  Velocidad de referencia
e 0,21   
Y1 3,04   
Y2 4,7   
Y0 3,18   
  H209  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones