Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1208-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 40  mm   
D 80  mm   
B 18  mm   
D1 67,3  mm   
Da max 73  mm   
d1 54  mm   
da max 52  mm   
da min 47  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,408  kg  Peso
Cr 19400  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 6500  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 400  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 10100  1/min  Velocidad límite
nϑr 8600  1/min  Velocidad de referencia
e 0,22   
Y1 2,9   
Y2 4,49   
Y0 3,04   
  H208  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones