Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1204-K-TVH-C3


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con agujero cónico, conicidad 1:12

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 20  mm   
D 47  mm   
B 14  mm   
D1 37,8  mm   
Da max 41,4  mm   
d1 29,2  mm   
da max 27  mm   
da min 25,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,116  kg  Peso
Cr 10100  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 2600  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 161  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 18100  1/min  Velocidad límite
nϑr 15300  1/min  Velocidad de referencia
e 0,28   
Y1 2,24   
Y2 3,46   
Y0 2,34   
  H204  Referencia, manguito de fijación
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones