Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

126-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 6  mm   
D 19  mm   
B 6  mm   
D1 14,7  mm   
Da max 16,6  mm   
d1 10,1  mm   
da min 8,4  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,0090  kg  Peso
Cr 2600  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 475  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 29,5  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 41500  1/min  Velocidad límite
nϑr 30500  1/min  Velocidad de referencia
e 0,35   
Y1 1,82   
Y2 2,82   
Y0 1,91   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones