Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1211-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 55  mm   
D 100  mm   
B 21  mm   
D1 86,4  mm   
Da max 91  mm   
d1 69,5  mm   
da min 64  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 0,693  kg  Peso
Cr 27000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 9900  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 620  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 7700  1/min  Velocidad límite
nϑr 6900  1/min  Velocidad de referencia
e 0,19   
Y1 3,31   
Y2 5,12   
Y0 3,47   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones