Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1210-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 50  mm   
D 90  mm   
B 20  mm   
D1 77,1  mm   
Da max 83  mm   
d1 62,7  mm   
da min 57  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,526  kg  Peso
Cr 22900  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 8000  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 500  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 8700  1/min  Velocidad límite
nϑr 7700  1/min  Velocidad de referencia
e 0,2   
Y1 3,17   
Y2 4,9   
Y0 3,32   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones