Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

1200-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 10  mm   
D 30  mm   
B 9  mm   
D1 23,3  mm   
Da max 25,8  mm   
d1 16,3  mm   
da min 14,2  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,034  kg  Peso
Cr 5700  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 1180  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 73  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 29500  1/min  Velocidad límite
nϑr 22100  1/min  Velocidad de referencia
e 0,32   
Y1 1,95   
Y2 3,02   
Y0 2,05   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones