Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

11209-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con anillo interior ancho

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 45  mm   
D 85  mm   
Bi 58  mm   
  7  mm  Ancho de la ranura
  9  mm  Rigidez de la ranura
B 19  mm   
D1 72,1  mm   
Da max 78  mm   
d1 57,7  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,77  kg  Peso
Cr 22000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 7300  N  Capacidad de carga estática, radial
e 0,21   
Y1 3,04   
Y2 4,7   
Y0 3,18   
Cur 455  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 9300  1/min  Velocidad límite
nϑr 8200  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones