Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

11205-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630, con anillo interior ancho

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 25  mm   
D 52  mm   
Bi 44  mm   
  7  mm  Ancho de la ranura
  9  mm  Rigidez de la ranura
B 15  mm   
D1 43,6  mm   
Da max 46,4  mm   
d1 33,3  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,22  kg  Peso
Cr 12300  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 3250  N  Capacidad de carga estática, radial
e 0,27   
Y1 2,37   
Y2 3,66   
Y0 2,48   
Cur 203  N  Carga límite de fatiga, radial
nG 15500  1/min  Velocidad límite
nϑr 13400  1/min  Velocidad de referencia
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones