Schaeffler Catálogo de productos - medias
(0)

108-TVH


Rodamientos oscilantes de bolas

medidas principales según DIN 630

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosNo obturadasLubricación con grasaLubricación con aceite
 
d 8  mm   
D 22  mm   
B 7  mm   
D1 16,8  mm   
Da max 19,4  mm   
d1 12,4  mm   
da min 10,6  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,014  kg  Peso
Cr 2750  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 560  N  Capacidad de carga estática, radial
Cur 34,5  N  Carga límite de fatiga, radial
nϑr 27000  1/min  Velocidad de referencia
nG 39000  1/min  Velocidad límite
e 0,33   
Y1 1,92   
Y2 2,97   
Y0 2,01   
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones