Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

WS81140


Shaft locating washers

to DIN 616/ISO 104, shaft locating

  
Send to shopping basket
Axial load in one direction
 
d 200  mm   
d1 247  mm   
B 11  mm   
rmin 1,1  mm   
m 1,51  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information