Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PULLER-HYD80


Extractors

hydraulic extractors

  
Send to shopping basket
 
  82  mm  Stroke length
a 21  mm   
b 26  mm   
t 210  mm  Grip depth
w 260  mm  Grip width
m 8,5  kg  Mass
  80  kN  Extraction force
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information