Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PULLER-HYD250-XL


Extractors

hydraulic extractors

  
Send to shopping basket
 
  110  mm  Stroke length
a 28  mm   
b 39  mm   
t 380  mm  Grip depth
w 440  mm  Grip width
m 29,4  kg  Mass
  250  kN  Extraction force
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information