Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PULLER-HYD200


Extractors

hydraulic extractors

  
Send to shopping basket
 
  82  mm  Stroke length
a 19  mm   
b 29  mm   
t 275  mm  Grip depth
w 360  mm  Grip width
m 13,8  kg  Mass
  200  kN  Extraction force
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information