Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PULLER-HYD120


Extractors

hydraulic extractors

  
Send to shopping basket
 
  82  mm  Stroke length
a 16  mm   
b 25  mm   
t 240  mm  Grip depth
w 300  mm  Grip width
m 10,7  kg  Mass
  120  kN  Extraction force
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information