Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

MS30/750


Retaining brackets

main dimensions to DIN 5406

  
Send to shopping basket
 
bs 55  mm   
e 39  mm   
h 21  mm   
  M16x25  Designation, hexagon head cap screw
  215  Nm  Tightening torque
bw 57  mm  Shaft slot
ds 18  mm   
m 0,301  kg  Mass
s 7  mm   
t 15  mm  Shaft slot
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information