Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LS120155


Bearing washers

suitable for AXK and K811

  
Send to shopping basket
Axial load in one directionSmall design envelope
 
d 120  mm   
D 155  mm   
B 7  mm   
  45  °  Chamfer angle
amin 1,5  mm   
m 0,415  kg  Mass
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information