Schaeffler Product catalogue - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LOCKNUT-SOCKET-KM16


Locknut sockets

socket wrenches for tapered bearing seats

  
Send to shopping basket
 
d 105,6  mm   
D 116  mm   
L 110  mm   
a 1  inch  Square
D1 76  mm   
l 74  mm   
T 15  mm   
m 2,35  kg  Mass
  KM16  Suitable for locknuts
  ZMA65,
ZMA105,
ZM85 
Suitable for precision locknuts
Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies.  Further information